The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

We focus on meeting and exceeding the needs and expectations of every customer. Our approach is simple, to utilize advanced engineering technology to design innovative, efficient, and high-quality products, and then build them in our modern manufacturing facility.

  

We offer a wide variety of custom components which can be configured into an air handling system to meet any application requirement. Our highly engineered products offer factory options such as:

  • single-point electrical panels
  • chilled water, hot water, steam, or refrigerant piping packages
  • a wide variety of energy recovery solutions
  • a variety of humidification and dehumidification capabilities

We also take the next step, offering factory installation and integration of control components and systems provided by an independent control manufacturer or integrator. This offers the customer substantial cost savings, as well as the confidence that the unit’s performance and low leakage rate are delivered at the specified level.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma