The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

UPS Liebert® EXM™ 380V

O UPS Liebert® EXM™ promete operação eficiente e econômica com um sistema de energia flexível que é otimizado para atender às demandas exclusivas de aplicações de TI de médio porte. Os gabinetes auxiliares oferecem a capacidade de atender demandas específicas de tempo de operação, bypass e requisitos de paralelismo/ redundância.

Buscar Contato De Vendas
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Proteção de energia eficiente que atendem às suas necessidades de TCO. Nossa mais recente opção de modo ECO oferece mais de 99% de eficiência, enquanto o modo de dupla conversão foi otimizado para exceder 96%.
As configurações flexíveis oferecem uma combinação ideal de benefícios baseados em fileiras e em salas, otimizadas para oferecer excelente desempenho com baixo custo total de propriedade e permitir que as organizações cumpram rigorosos SLA.
A confiabilidade é a principal característica do Liebert® EXM™. Sua arquitetura interna e externa é robusta o suficiente para lidar com falhas de entrada, falhas de carga, sobrecargas temporárias, distúrbios de energia de entrada e até mesmo ambientes industriais.

Recursos

Dupla Eficiência superior a 96% em carga parcial
Disponibilidade do modo ECO para configurações paralelas
Unidade de saída PF (kVA=kW)
Alta capacidade de carregamento de bateria
Gestão flexível do fluxo de ar; de trás e acima
Entrada de cabo superior ou inferior
Opção de transformador integrado
Acesso frontal completo para instalação e manutenção
Serviço de diagnóstico remoto e monitoramento preventivo LIFE™
A arquitetura interna robusta o torna adequado para aplicações industriais leves

The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint. Available in a fixed capacity or a scalable, redundant configuration from 10-200kVA/kW in 208V and 50-250 kVA/kW in 480V, each utilizes a modular construction design with optimized ancillary cabinets designed to save the customer footprint and cost. The new touchscreen control panel ensures Status At A Glance convenience, flexible views and multiple security options. Intelligent controls and communications integrate with Liebert Nform, SiteScan and the Trellis Platform as well as 3rd party BMS and DCIM systems. LIFE Services provides 24x7 remote monitoring by our expert staff to improve availability and lower labor costs.

UPS Liebert® EXM™ 380V
Product Overview
Power Rating
30-250kVA/kW
Input Voltage Range
480V Input
Output Voltage Range
480V Input
Efficiency
99% Efficiency
Wiring
English Translation
Interfaces/Ports
Input Voltage (V/Phase/Frequency Hz)
380/400/415V Input

Contatos

Suporte em

Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma