Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card

The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP.

Encontrar contacto de vendas
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantagens

Quick, real-time view of parametric data and system statuses. Prompt alarm notification for fast event resolution. Know environmental conditions of your data center for informed, efficient decision making.
Flexible communication regardless of device protocol. Peace of mind knowing data is transported in a secure manner. Save time configuring and updating firmware on managed devices.

Características

Provides web access to the installed devices via popular web browsers-Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari. Provides alarm notifications via email and text messaging. Supports environmental monitoring via Liebert® SN Sensors for temperature, humidity, leak detection, doors and contact closures. Supports third-party protocols for building and network management applications for status and alarms via SNMP and Modbus TCP. Enables Vertiv software tools and services, including Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE Services. Supports high-speed file transfer to managed devices for firmware and configuration updates. HTTPS messages and web access encryption with installable customer provided certificates. Options for SNMP v3 authentication support (none, MD5 or SHA), privacy support (none, DES or AES) and Traps.

Managing disparate systems within the data center can be challenging. With responsibilities to know the conditions of your facility at all times, keeping track of all that data may require accessing multiple systems or even performing manual, time consuming data tracking. The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card provides remote centralized monitoring connectivity to building management systems (BMS) that use SNMP. It provides web access, data via SNMP for Vertiv equipment and environmental sensors. The RDU101 employs Ethernet networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101 +2 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de foco do produto: Monitorização

Perguntas frequentes

P
Can I obtain a list of the supported SNMP Traps and parameters from the card?
R
Yes, once SNMP is enabled on the card the SNMP data available from the managed device is available on the download menu display from the managed device tab. Consult the User Manual for more details.
P
How many SNMP Trap targets can I configure in the Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card?
R
20
P
Is the Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card hot-swappable?
R
Yes, you will not be required to shut down your equipment to install this card.
P
What Vertiv products are supported by the RDU101 card?
R
GXT5 UPS
Acesso de Partner

Idioma e Localização