Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontrar um revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert GXT5 UPS, 750 VA - 20 kVA

Liebert™ GXT5 UPS is an online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system. It protects critical equipment from all power disturbances due to blackouts, brownouts, saps, surges or noise interference.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Educação
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Indústria
  • Retalho e grossistas
  • Transporte
Garantia: Two-year standard and extended warranty protection

Liebert™ GXT5 UPS is an online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system. It protects critical equipment from all power disturbances due to blackouts, brownouts, saps, surges or noise interference. Scalable runtime option with matching auto-detection external battery cabinets offer additional flexibility when extended uninterrupted power is required. User friendly LCD interface as well as full network management capability, including configuration and remote updates, make this system easy to deploy and simple to maintain. With market leading efficiency and unity power factor operation, the Liebert™ GXT5 will fill your critical applications needs.

Vantagens

Designed for high availability
User friendly operation and installation
Longer life time and run-time of the batteries
Optimized energy and capacity management
Seamless connectivity
  

Características

Capability for parallel/redundant operation (10kVA)
Integrated batteries and easy to install, configure and operate
New RDU101 SNMP/webcard with advanced features
Compatibility with environmental sensors
Integrated dry-contacts and configurable definition
DCIM compatible: Power Insight
Energy Star® 2.0 certified
Programmable output sockets for optimum battery usage 

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Acesso de Partner

Idioma e Localização