The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


再販業者を見つける

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品モデル

R48-1000C

The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.

パンフレットを入手 マニュアルを入手
最適な用途:
  • Telecom

メリット

Rapidly deploy your 5G network with outdoor rectifiers that easily mount directly to a pole or wall
Power your critical infrastructure in harsh environments with durable IP65-rated modules that operate up to +75 °C 
Keep network operating costs to a minimum by using highly available DC power that operates at 95% efficiency
Eliminate voltage drops and running massive cables to remote radio heads (RRHs) by placing these compact rectifiers directly on top of the tower
Avoid disrupting the neighborhood by running your network on silent, convection-cooled DC power 

特長

Convection cooling for silent operation
IP65 high level protection
High efficiency, above 95%
Wide temperature operating range from -40°C to +75°C /-40°F to 167°F
Compliant with global standards
Flexible installation options include wall and pole mounting

The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口
問い合わせ先を表示 California, 91733, USA 変更
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
関心のある製品分野: 直流電源システム, 配電, 屋外筺体
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
関心のある製品分野: 直流電源システム, 屋外筺体
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域