Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert itON

The Liebert itON is a feature-rich reliable off-line UPS designed for desktop computer workstations and standalone IT equipment. It has an automatic voltage regulator (AVR) that allows flexibility and reliability for PCs and other sensitive electronic equipment. Designed with simple controls for easy operation, the Liebert itON provides more than enough time to save work in process before shutting down the system.

Trouver un contact commercial
Garantie: One Year Warranty

Avantages

AVR features gives higher application availability by correcting high and low voltage without using valuable battery power Shutdown software provides graceful and unattended system shutdown for PC and workstations in the event of an extended power outages to ensure data integrity.

Caractéristiques

Equipment with Boost and Buck AVR to Stabilize the input voltage Microprocessor control guarantees high reliability Provides AC overload Protection Auto restart with AC recover Compact size, lightweight Fast Charging Off Mode Charging Cold start function Overload protection and alarm USB communication port and shutdown software (UX models only)   The Liebert itON is Ideally Suited for Desktop PCs Professional Workstations Small Routers, Bridges, and Hubs

Foire aux questions (FAQ)

Q
What is Liebert itON?
A
Liebert itON is the latest Offline AVR UPS of Vertiv for PC and offline devices, available in 230V
Q
How is the new Liebert itON different from predecessor model?
A
The new Liebert itON has both UX models and BX models. UX models come with USB port and shutdown software. BX models do not have comm portand shutdown software. This new model now comes in 850VA capacity
Q
What shutdown software is compatible with Liebert itON?
A
The new Liebert itON requires ViewPower shutdown software
Q
What Operation System can ViewPower Support?
A
Windows 200, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008 (32-bit and x64-bit), Redhat Linux 8 and above, Redhat Enterprise AS3 and above, Suse Linux 10 and above, Ubuntu 6.1 and above, Fedora 5 and above, Linux server: Redhat Enterprise Linux AS5, Suse Linux 10, Linux DesktopL Ubuntu Linux 8.1, MacOSX 10 and above, MacOS 8, 9, Solaris 8, 9, 10
Q
What is the warranty period of Liebert itON?
A
Standard micro UPS warranty (usually 2 years) applies
Partner Login

Langue & Localisation