Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

All of our units are engineered and manufactured for durability and long life, providing trouble free performance and energy efficient operation.

  

Each unit features a fully welded, structural base frame, available in conventional painted steel, in stainless steel for caustic atmospheres, such as coastal installations, or in aluminum where corrosion resistance and light weight are required. 

Casing panels are offered in 2” and 4” depths, and also come with your choice of galvanized steel, stainless steel, and aluminum materials. Insulation choices include fiberglass, foam, and mineral wool. Casings and bases are offered with a full thermal break. 

To ensure the highest quality and compatibility, we manufacture critical components including coils, fans, dampers, louvers, and electrical control panels.  This unique capability allows us to maintain the highest level of quality while providing the benefits of true single-source responsibility to our customers.  An added benefit is the elimination of potential delays and errors caused by component delivery and design issues.

Langue et localisation