Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

In 1980, Energy Labs designed, patented, and manufactured indirect/direct evaporative cooling units—one of the greenest products in HVAC systems today.

  

These systems will achieve energy efficiency ratios (EER) in excess of 100. When combined with our custom-designed, high-efficiency condensing units the systems will provide the highest energy efficiency systems in industry.

  

Green Manufacturing

  

Our state of the art sheet metal nesting software helps us lead the way to minimize our sheet steel waste.

In 2009, we purchased all of our steel from steel companies which produce steel from scrap material. One of our suppliers used over 64% scrap material which kept over 975,000 tons of metal out of our nation’s landfills and provided outlet for abandoned cars that might otherwise blight our scenic landscape

Our manufacturing facility is designed to use natural light; we do not use any electrical lighting during the day.

We clean all the structural metal used in manufacturing with recycled hot water and phosphates. Phosphate is biodegradable detergent; no waste in this process is drained into city sewage system.

We ship 100% of metal scraps including aluminum, steel, copper, acrylic, PVC and insulation to recyclers.

100% of wood crating and boxes utilized in incoming material and parts to our factory is sent back to recyclers.

We manufacture components such as filter frames and fan bases from drop offs generated by other departments such as unit base and sheet metal department. We do not TALK green, we PRACTICE green.

Langue et localisation