Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

PST5-350MT120

SURGE PROTECTION AND BATTERY BACKUP: UPS offers protection during damaging surges, spikes or power outages. 8 TOTAL OUTLETS: It has 4 surge only and 4 surge/backup battery outlets. NO HASSLE WARRANTY: 3-year full unit coverage including battery with advanced replacement warranty ENERGY EFFICIENT: This Energy Star certified UPS meets eco-friendly requirements. TEL/DSL PROTECTION: RJ45/11 for data line surge protection, advanced early warning of shutdown and EMI/RFI filters.
Quick Access
Technical Specifications
PST5-350MT120
Product Overview
Potencia nominal
350VA / 200W
Rango de tensión de entrada
120 VAC
Rango de tensión de salida
120 VAC
Rendimiento
>95% at full load
Cableado
Header field 5 values - en
Operational Conditions
Temperatura operativa
32-104°F (0-40°C) at 0-4921 ft (0-1500 m)
Miscellaneous
Listados
cTUVus, CSA 22.2, FCC 15-B, ISTA 1A, EN61000-4-5

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PST5-350MT120

EN Summary Product Specification

Garantía : 3 Year Advanced Replacement, Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Beneficios

Protectstelevisions, desktop computers, gaming consoles, workstations, networks/routers, surveillance & other important electronics Energy Star certified UPS provides backup power and protection during damaging surges, spikes or power outages while remaining energy efficient

Características

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Energy Star certified UPS provides backup power and protection during damaging surges, spikes or power outages while remaining energy efficient

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación