Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Buscar un reseller

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

GXT5LI-3000LVRT2UXLN

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers. This ensures that your mission-critical systems and applications are protected in the event of any utility power problems such as power surges or a complete loss of power. The Liebert® GXT5 UPS protects against the widest range of power problems and seamlessly switches to battery backup if the quality of the input power is outside of acceptable operating levels.

Obtener folleto Obtener manual

Beneficios

Superior Battery Technology: Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as traditional VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (resulting in the lowest TCO). Internal batteries offer industry-leading runtime (up to 14 minutes at full load) to protect critical equipment during an unexpected power loss. High Performance: Lithium-Ion battery technology offers better performance at higher temperatures, supports up to 10 times more discharge cycles, and delivers faster recharge times compared to VRLA batteries. Easy Installation: Hot-swappable, user-replaceable batteries may increase the useable life of the UPS by allowing you to easily replace the batteries, if needed, without disrupting power to connected equipment. Scalable Runtime: The UPS has an external battery connector, which is a scalable runtime solution for extended outage protection

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación