Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert itON

The Liebert itON is a feature-rich reliable off-line UPS designed for desktop computer workstations and standalone IT equipment. It has an automatic voltage regulator (AVR) that allows flexibility and reliability for PCs and other sensitive electronic equipment. Designed with simple controls for easy operation, the Liebert itON provides more than enough time to save work in process before shutting down the system.

Vertriebspartner finden
Garantie: One Year Warranty

Vorteile

AVR features gives higher application availability by correcting high and low voltage without using valuable battery power Shutdown software provides graceful and unattended system shutdown for PC and workstations in the event of an extended power outages to ensure data integrity.

Leistungsmerkmale

Equipment with Boost and Buck AVR to Stabilize the input voltage Microprocessor control guarantees high reliability Provides AC overload Protection Auto restart with AC recover Compact size, lightweight Fast Charging Off Mode Charging Cold start function Overload protection and alarm USB communication port and shutdown software (UX models only)   The Liebert itON is Ideally Suited for Desktop PCs Professional Workstations Small Routers, Bridges, and Hubs

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Häufig gestellte Fragen

Q
What is Liebert itON?
A
Liebert itON is the latest Offline AVR UPS of Vertiv for PC and offline devices, available in 230V
Q
How is the new Liebert itON different from predecessor model?
A
The new Liebert itON has both UX models and BX models. UX models come with USB port and shutdown software. BX models do not have comm portand shutdown software. This new model now comes in 850VA capacity
Q
What shutdown software is compatible with Liebert itON?
A
The new Liebert itON requires ViewPower shutdown software
Q
What Operation System can ViewPower Support?
A
Windows 200, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008 (32-bit and x64-bit), Redhat Linux 8 and above, Redhat Enterprise AS3 and above, Suse Linux 10 and above, Ubuntu 6.1 and above, Fedora 5 and above, Linux server: Redhat Enterprise Linux AS5, Suse Linux 10, Linux DesktopL Ubuntu Linux 8.1, MacOSX 10 and above, MacOS 8, 9, Solaris 8, 9, 10
Q
What is the warranty period of Liebert itON?
A
Standard micro UPS warranty (usually 2 years) applies
Partner-Login

Sprache & Standort