Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

NetSure 5100 Hybrid DC Power System

NetSure™ 5100 is designed for full flexibility with plug-and-play capability for rectifiers, solar converters and DC-DC converters, making it an ideal solution for on-grid, bad-grid and no-grid sites.

Am besten geeignet für::
  • Telekommunikation

Vorteile

Optimized total cost of ownership with high efficiency eSure rectifiers
OpEx Savings with environmentally durable model (up to +65 °C without de-rating)
Optimized battery capacity with up to three load disconnect levels (LVD)
Reduced grid-dependency with solar/hybrid capability
Significant energy savings, even at low loads with ECO Mode
Possible to detect backup problems early with automatic battery testing

Leistungsmerkmale

96.2% efficient eSure rectifiers
Wide Operating Temperature Range; -40 °C to +80 °C, up to +65 °C without derating
Solar/Hybrid Capability
Up to three load disconnect levels (LVD)
Remote Access – monitoring through web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
Battery Management

The NetSure™ 5100 Series for hybrid applications provides a compact 48 volt DC power solution, featuring 2000 W high-efficiency eSure™ rectifiers, 2000 W MPPT solar converters and a multi-function battery and distribution unit. The integrated power solution is available in a number of configurations, and includes support for an open port enabling wind and DC generators. The NetSure™ 5100 Hybrid Series is designed for full flexibility with a shelf that can support rectifiers, solar converters in any slot, as well as 24VDC converters in designated slots.

NetSure 5100 Hybrid DC Power System​
Product Overview
Leistungskapazität
6 kW - 24 kW
Stromkapazität
125 A - 500 A
Systemtyp
Subrack, Cabinet or Hardtop
Input
Eingangsspannung, nominell
Single phase: 220 VAC to 250 VAC
Input Voltage, Operational
Single phase: 85 VAC to 300 VAC
Input Connections
Terminal strip or breaker
Access
Top cabled with front access
Output
Ausgangsspannung, nominell
48 VDC / 24 VDC
Output Voltage, Operational
-42 VDC to -58 VDC
Output Capacity
6 kW - 24 kW
Peak Efficiency
96.2%
Load Circuit Breakers / Fuses
Circuit breakers
Physical Characteristics
Battery Circuit Breakers / Fuses
Circuit breakers
Options
1 to 3 LVDs
Gewicht (lb/kg)
7 - 25 kg
Tiefe (in/mm)
330 mm or 367 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
NCU with remote access via web browsers, TCP/IP, SNMP and Modbus as standard
Betriebstemperatur
-40 °C to +80 °C (up to 65 °C without deration)
Safety Compliance
EN 60950-1, CE
EMC Compliance
EN 300386 class B

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort