Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

NetSure 2100 Series

The NetSure 2100 Series is designed for wireless access and customer premise applications offering unmatched temperature performance and high power density.

Vertriebspartner finden
Am besten geeignet für::
  • Telecom

Vorteile

Auch bei wenig Platz leicht einzubauen, mit einem kompakten, 19 Zoll breiten Einschub, welches weniger als 11 Zoll tief ist.
Optimierte Gesamtbetriebskosten (TCO) mit den Gleichrichtern von eSure™ mit einer hohen Effizienz von >95 %.
Kapitalinvestitionen (CapEx) und Betriebskosten (OpEx) bei Außenklimaanlagen einsparen, mit Gleichrichtern, die zwischen -40°C und +70°C betrieben werden können.
Weniger kostspielige Technikerbesuche, mit intelligentem Fernzugriff und Überwachung mithilfe von Standardprotokollen.

Leistungsmerkmale

Der hochdichte Baugruppenträger liefert bis zu 3 kW in einem 1HE-Einschub.
Weiter Eingangsspannungsbereich von 85VAC bis 300VAC
Alle Schutzschalter sind von vorne zugänglich
Integrierte DC-Verteilung
Erweitertes intelligentes Batterie-Managementsystem
Eingebaute Kommunikationsschnittstellen und potentialfreie Kontakte, die eine Fernüberwachung ermöglichen

NetSure DC Power systems from Vertiv offer extremely low failure rates, as well as low total cost of ownership, and are designed to work with a wide range of applications. The 1000 W eSure rectifier delivers peak system efficiency above 95%. Maximum value is achieved by an advanced energy optimization function known as ECO mode, enabling significant energy savings even at low loads.

NetSure 2100 Series
Product Overview
Leistungskapazität
3 kW
Stromkapazität
48 A
Systemtyp
Subrack
Input
Eingangsspannung, nominell
120, 208, 240 VAC
Output
Ausgangsspannung, nominell
-48 VDC
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
5
Höhe (in/mm)
43.6
Breite (in/mm)
482
Tiefe (in/mm)
279
Environmetal & Standard Compliance
Betriebstemperatur
-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Safety Compliance
UL 1801 Recognized
EMC Compliance
Conforms to FCC rules Part 15, Subpart B, Class B and EN55022 Class B, radiated and conducted

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort